通讯标准PROFIBUS
PROFIBUS(Process Field Bus,过程现场总线)是PROFIBUS & PROFINET国际协会 (PI) 规定的自动化通讯标准。
模块化的功能范围使PROFIBUS成为了适用于所有应用和市场的灵活型解决方案。通过PROFIBUS可以实现:
- 针对生产和过程自动化的应用
- 针对整个驱动技术领域乃至等时运动控制的应用
提示

规划和调试PROFIBUS网络时,请遵守PROFIBUS用户组织协会 (PNO) 和PROFIBUS & PROFINET国际协会 (PI) 的提示和规定。
有关PROFIBUS、白皮书、规划和安装说明以及标准的详细技术信息请参见PROFIBUS & PROFINET国际协会 (PI) 的主页 (www.profibus.com)。