Umrichter in das PROFIBUS-Netzwerk einbinden und konfigurieren
Der Umrichter muss in das TIA‑Portal-Projekt eingefügt, mit der SPS verbunden und konfiguriert werden.
Bei der Konfiguration werden dem Umrichter eine PROFIBUS-Adresse und die Prozessdaten mit Adressen zugewiesen.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Die PROFIBUS-Adresse des Umrichters haben Sie bereits an der DIP‑Schalter der Feldbuskarte eingestellt (siehe PROFIBUS-Adresse).
- Die Gerätebeschreibungsdatei () des Umrichters haben Sie bereits von der Homepage von SEW‑EURODRIVE (www.sew-eurodrive.com) heruntergeladen und auf dem Engineering‑PC lokal gespeichert.
- Starten Sie TIA Portal und erstellen Sie ein neues TIA‑Portal-Projekt.
- Installieren Sie in TIA Portal die Gerätebeschreibungsdatei.
- Fügen Sie die SPS in das Projekt ein. Tragen Sie die IP‑Adressparameter der SPS ein und stellen Sie die Feldbus-Schnittstelle PROFIBUS als Schnittstellentyp ein.
- Fügen Sie an der Feldbus-Schnittstelle PROFIBUS der SPS das Mastersystem ein.
- Öffnen Sie den Hardwarekatalog. Wählen Sie unter [Weitere Feldgeräte] > [PROFIBUS DP] > [Antriebe] > [SEW-EURODRIVE] > [MOVI-C MOVIDRIVE] den Eintrag für den Applikationsumrichter MOVIDRIVE® technology und weisen Sie diesen in der Netzsicht der SPS zu.
- Wählen Sie im Inspektorfenster (unterer Editorbereich) in der Gruppe "PROFIBUS-Adresse" aus der Auswahlliste "Adresse" die PROFIBUS-Adresse des Umrichters, die Sie an der Feldbuskarte mit den DIP‑Schaltern eingestellt haben.
- Vergeben Sie in der Gruppe "Allgemein" dem Umrichter einen Namen. Unter diesem Namen wird der Umrichter im TIA‑Portal-Projekt angezeigt.
- Öffnen Sie im Geräteübersicht mit der rechten Maustaste das Kontextmenü des Steckplatzes, in den Sie den Umrichter (untergeordneter Slave) stecken möchten, und löschen Sie den vorhandenen Leerplatz-Eintrag.
- Fügen Sie aus dem Hardwarekatalog die gewünschte Anzahl der Prozessdatenwörter per Drag and Drop ein. Alternativ können Sie die Prozessdatenwörter per Doppelklick auf das Modul in die Geräteübersicht einfügen. Sie werden automatisch am richtigen Steckplatz eingesetzt.
- Laden Sie das Projekt über die verwendete Programmierschnittstelle in die SPS.
- Speichern Sie das TIA‑Portal-Projekt.

HINWEIS

Steckplatz 1 ist reserviert. Sie können die Standard-Prozessdatenwörter ab Steckplatz 2 in die Geräteübersicht einfügen.
Entnehmen Sie die Anzahl der aktuell im Umrichter parametrierten Prozessdatenwörter der Engineering-Software MOVISUITE®. Weitere Informationen zur Zuordnung der Prozessdatenwörter finden Sie im Kapitel Prozessdatenkonfiguration.