E/A‑Abbild der Feldbusoption ins IEC‑Programm einbinden

Damit die Prozessdatenübertragung im IEC Editor beobachtet werden kann, muss das E/A‑Abbild der Feldbusoption im IEC‑Programm eingebunden werden. Das bedeutet im Einzelnen:

  1. Das IEC‑Programm, das standardmäßig auf dem MOVI‑C® CONTROLLER läuft, wird mit einer Variable für den Prozessdatenaustausch ergänzt.
  2. Die Variable wird mit den Eingangs- und Ausgangskanälen vom MOVI‑C® CONTROLLER verknüpft.
  3. Die Taskkonfiguration wird zugeordnet. Die Taskkonfiguration gibt an, welches IEC‑Programm von welchem Task mit welchen Einstellungen aufgerufen wird.
  4. Das IEC‑Programm wird auf die Speicherkarte vom MOVI‑C® CONTROLLER geladen. Somit wird das Boot-Projekt aktualisiert.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Prüfen Sie die Adresse der Eingangs- und Ausgangskanäle vom MOVI‑C® CONTROLLER. Doppelklicken Sie dazu im Gerätebaum auf die Prozessdaten des PROFIBUS-Geräts und lesen Sie aus der Spalte "Adresse" die zugewiesenen Adressen der Eingangs- und Ausgangskanäle aus.
    • In diesem Beispiel haben die Eingangs- und Ausgangskanäle die Adresse "%IW2000" und "QW2000".
  2. Wählen Sie in der Auswahlliste "Variablen aktualisieren" die Einstellung "Aktiviert 1". Damit ist sichergestellt, dass beim erfolgreichen Kommunikationsaufbau alle Werte der deklarierten Variable anzeigt werden.
  3. Doppelklicken Sie im Gerätebaum auf das IEC‑Programm "SEW_PRG (PRG)". Deklarieren Sie eine Variable, mit der Sie aus dem IEC‑Programm auf die Prozesseingangsdaten-Wörter vom MOVI‑C® CONTROLLER zugreifen. Geben Sie im unteren Fensterbereich den Variablenwert als Programmcode ein.
    • In diesem Beispiel wird die Variable "PE1" deklariert. Der Variablenwert "%IW2000" definiert die Adresse des Eingangskanals. Damit ist die Variable des IEC-Programms mit dem Eingangskanal vom MOVI‑C® CONTROLLER verknüpft.
  4. Fügen Sie das geänderte Applikationsprogramm per Drag-and-Drop in der Taskkonfiguration ein.
  5. Loggen Sie sich in das Netzwerk ein und starten Sie anschließend das IEC‑Editor-Projekt.