Seção transversal recomendada

A seção transversal do cabo de alimentação da rede deve ser dimensionada com base na corrente nominal da rede Irede.

A SEW-EURODRIVE sugere as seguintes seções transversais dos cabos. Estas seções transversais dos cabos aplicam-se nas seguintes condições:

  • Os condutores são feitos de cobre com isolamento de PVC, temperatura de operação 70 °C.
  • Os cabos são colocados de acordo com a norma IEC 60204-1 da instalação tipo C a uma temperatura ambiente de 40 °C e acúmulo 1.

MCC91A-….-5E3..

Unidade

Tamanho

0S

0010

0016

0020

0025

0032

0040

0055

Corrente nominal de saída IN

A

1

1.6

2

2.5

3.2

4

5.5

Corrente nominal de rede CA Irede

A

0.9

1.4

1.8

2.3

2.9

3.6

5

Cabo de alimentação da rede L1/L2/L3

mm2

1.5

Fusível, disjuntor/chave de proteção do motor

A

10

MCC91A-….-5E3..

Unidade

Tamanho

0L

0070

0095

0125

0160

0240

Corrente nominal de saída IN

A

7

9.5

12.5

16

24

Corrente nominal de rede CA Irede

A

6.3

8.6

11.3

14.4

21.6

Cabo de alimentação da rede L1/L2/L3

mm2

1.5

2.5

4

Fusível, disjuntor/chave de proteção do motor

A

10

16

25

MCC91A-….-2E1..

Unidade

Tamanho

0S

0L

0017

0025

0034

0042

0055

0070

0093

Corrente nominal de saída IN

A

1.7

2.5

3.4

4.2

5.5

7

9.3

Corrente nominal de rede CA Irede

A

5.5

7.1

8.9

11.1

14.8

16

20

Cabo de alimentação da rede L1/L2/L3

mm2

1.5

2.5

4

Fusível, disjuntor/chave de proteção do motor

A

10

16

20

25

INFORMAÇÃO

Seção transversal recomendada
As informações são apenas recomendações. Elas não substituem o planejamento preciso de projeto do cabo de alimentação dependendo da aplicação específica e levando em consideração os regulamentos aplicáveis.

INFORMAÇÃO

Fixação do cabo de alimentação da rede
  • Fixar o cabo de alimentação da rede com elementos de fixação adequados.
  • Ao selecionar o cabo de alimentação da rede, verificar se a seção transversal selecionada está dentro do alcance das seções transversais que podem ser conectadas dos terminais de conexão.
  • Ao escolher o fusível de rede, observar o capítulo Fusíveis de rede e disjuntores.

INFORMAÇÃO

Utilização de um disjuntor de corrente de irregularidade
Se a aplicação de um disjuntor diferencial de corrente de irregularidade não estiver estipulada em termos normativos, a SEW‑EURODRIVE recomenda que esse tipo de disjuntor não seja utilizado. As correntes de fuga à terra causadas pelas capacitâncias dos cabos podem causar disparos errôneos.