Section recommandée

Dimensionner la section du câble d'alimentation sur la base du courant nominal réseau Irés.

SEW-EURODRIVE recommande les sections de câble suivantes. Ces sections de câble s'appliquent dans les conditions suivantes.

  • Les conducteurs sont en cuivre avec isolation en PVC, température de fonctionnement 70 °C.
  • Les liaisons sont posées selon IEC 60204-1, type de pose C, à une température ambiante de 40 °C et en groupe 1.

MCC91A-….-5E3..

Unité

Taille

0S

0010

0016

0020

0025

0032

0040

0055

Courant nominal de sortie IN

A

1

1.6

2

2.5

3.2

4

5.5

Courant nominal réseau AC Irés

A

0.9

1.4

1.8

2.3

2.9

3.6

5

Câble d'alimentation L1 / L2 / L3

mm2

1.5

Fusible disjoncteur/disjoncteur moteur

A

10

MCC91A-….-5E3..

Unité

Taille

0L

0070

0095

0125

0160

0240

Courant nominal de sortie IN

A

7

9.5

12.5

16

24

Courant nominal réseau AC Irés

A

6.3

8.6

11.3

14.4

21.6

Câble d'alimentation L1 / L2 / L3

mm2

1.5

2.5

4

Fusible disjoncteur/disjoncteur moteur

A

10

16

25

MCC91A-….-2E1..

Unité

Taille

0S

0L

0017

0025

0034

0042

0055

0070

0093

Courant nominal de sortie IN

A

1.7

2.5

3.4

4.2

5.5

7

9.3

Courant nominal réseau AC Irés

A

5.5

7.1

8.9

11.1

14.8

16

20

Câble d'alimentation L1 / L2 / L3

mm2

1.5

2.5

4

Fusible disjoncteur/disjoncteur moteur

A

10

16

20

25

REMARQUE

Section recommandée
Ces indications ne sont que des recommandations. Elles ne remplacent pas une étude et configuration de la liaison en fonction du cas d'utilisation concret et en tenant compte des prescriptions applicables.

REMARQUE

Protection du câble d'alimentation
  • Protéger le câble d'alimentation au moyen d'éléments de sécurité.
  • Lors de la sélection du câble d'alimentation, veiller à ce que la section sélectionnée se situe dans la plage des sections des bornes de raccordement utilisables.
  • Pour la sélection du fusible, tenir compte du chapitre Fusibles réseau et disjoncteurs de protection.

REMARQUE

Utilisation d'un disjoncteur différentiel
SEW-EURODRIVE recommande de renoncer à l'utilisation d'un disjoncteur différentiel lorsque celui-ci n'est pas prescrit par la norme. Les courants de dérivation induits par les courants capacitifs des câbles peuvent provoquer des déclenchements intempestifs.