Interconexão do valor do perfil
A tabela abaixo mostra quais valores de perfil são usadospor quais FCB.
Parâmetro | FCB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 05 | 07 | 13 | 14 | 26 | |
Velocidade máxima positiva | – | – | ✔ | – | – | – |
Velocidade máxima negativa | – | – | ✔ | – | – | – |
Aceleração máxima | – | ✔ | – | – | – | – |
Desaceleração máxima | ✔ | ✔ | – | – | – | ✔ |
Tempo de retrocesso | – | ✔ | ✔ | – | – | ✔ |
Torque máximo Q1 – Q4 | – | ✔ | ✔ | o | o | – |
| sempre ativo |
o | dependendo da configuração do FCB |
– | não ativo |
INFORMAÇÃO