Affectation valeur de profil
Le tableau suivant montre quelles valeurs de profil sont utilisées par quels blocs fonction FCB.
Paramètre | FCB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 05 | 07 | 13 | 14 | 26 | |
Vitesse positive maximale | – | – | ✔ | – | – | – |
Vitesse négative maximale | – | – | ✔ | – | – | – |
Accélération maximale | – | ✔ | – | – | – | – |
Décélération maximale | ✔ | ✔ | – | – | – | ✔ |
Temps de phase | – | ✔ | ✔ | – | – | ✔ |
Couple maximal Q1 – Q4 | – | ✔ | ✔ | o | o | – |
| Toujours actif |
o | Dépend du réglage FCB |
– | Inactif |
REMARQUE