Câbles prolongateurs moteur ../SM..

Exécution

 

Côté moteur

 

Côté variateur

Pose fixe

Pose souple

Type de câble

Type / taille de connecteur

Section de câble

Type / taille de connecteur

Référence

Câble prolongateur moteur

SM1 / M23

SpeedTec Ready

4 × 1.5 mm2

SM1 / M23

SpeedTec Ready

–

13332457

4 × 2.5 mm2

–

13332465

4 × 4 mm2

–

13332473

SMB / M40

SpeedTec Ready

4 × 6 mm2

SMB / M40

SpeedTec Ready

–

13350021

4 × 10 mm2

–

13350048

4 × 16 mm2

–

13350056

SMC / M58

SpeedTec Ready

4 × 16 mm2

SMC / M58

SpeedTec Ready

–

18156819

4 × 25 mm2

–

18156827

4 × 35 mm2

–

18156835