Cabo de extensão do motor ../SM..

Versão

 

Lado do motor

 

Lado do conversor

Instalação fixa

Instalação móvel

Tipo de cabo

Tipo de conector/Tamanho

Seção transversal do cabo

Tipo de conector/Tamanho

Código

Cabo de extensão do motor

SM1 / M23

SpeedTec-ready

4 × 1.5 mm2

SM1 / M23

SpeedTec-ready

–

13332457

4 × 2.5 mm2

–

13332465

4 × 4 mm2

–

13332473

SMB / M40

SpeedTec-ready

4 × 6 mm2

SMB / M40

SpeedTec-ready

–

13350021

4 × 10 mm2

–

13350048

4 × 16 mm2

–

13350056

SMC / M58

SpeedTec-ready

4 × 16 mm2

SMC / M58

SpeedTec-ready

–

18156819

4 × 25 mm2

–

18156827

4 × 35 mm2

–

18156835