Câbles moteur frein ../SB.. pour freins /BK et /BP
| Côté moteur | Côté variateur |
Pose fixe |
Pose souple | |
|---|---|---|---|---|---|
Type de câble | Type / taille de connecteur | Section de câble | Type / taille de connecteur | Référence | |
Câble moteur freinLe câble est composé de trois conducteurs ; seuls deux sont utilisés. | SB1 / M23 SpeedTec Ready | 4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | Extrémité libre | 13354345 | 13354388 |
4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | 13354353 | 13354396 | |||
4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2 | 13354361 | 13421603 | |||
SBB / M40 SpeedTec Ready | 4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 13350196 | 13350234 | ||
4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 13350218 | 13350242 | |||
4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 13350226 | 13350250 | |||

