Conexión mediante MOVI-C® CONTROLLER (en preparación)

El MOVI‑C® CONTROLLER sirve de MainDevice EtherCAT®/SBusPLUS para los variadores de nivel inferior (SubDevices EtherCAT®/SBusPLUS). La comunicación se lleva a cabo a través del bus de sistema rápido SBusPLUS basado en EtherCAT®. El MOVI‑C® CONTROLLER se conecta al PC de ingeniería mediante la interfaz de ingeniería X80. La comunicación se lleva a cabo vía Ethernet.

Encontrará información sobre la conexión del PC de ingeniería al MOVI-C® CONTROLLER en las instrucciones de funcionamiento del MOVI-C® CONTROLLER correspondiente.

Para la conexión necesitará un cable de conexión Ethernet RJ45/RJ45 apto para uso industrial.