Raccordement via MOVI-C® CONTROLLER (en préparation)

Le MOVI‑C® CONTROLLER fait office de maître EtherCAT®/SBusPLUS pour les variateurs de vitesse subordonnés (appareils secondaires EtherCAT®/SBusPLUS). La communication s'effectue via le bus système rapide SBusPLUS basé sur EtherCAT®. Le MOVI‑C® CONTROLLER est raccordé au PC d'ingénierie via l'interface d'ingénierie X80. La communication s'effectue via Ethernet.

De plus amples informations sur le raccordement du PC d'ingénierie au MOVI-C® CONTROLLER figurent dans la notice d'exploitation du MOVI-C® CONTROLLER correspondant.

Pour le raccordement, un câble de liaison industriel Ethernet RJ45/RJ45 est nécessaire.