Indicaciones de funcionamiento del display de 7 segmentos

Visualización

Descripción

Estado

Observación/acción

b0

La unidad atraviesa diferentes estados durante la carga del firmware (arranque) para prepararse para el funcionamiento.

  • Estado: no preparado
  • La etapa de salida está bloqueada.
  • La comunicación no es posible.
  • Esperar a que acabe el proceso de arranque.
  • La unidad permanece en este estado: Unidad defectuosa

b1

b2

b3

br

•

Modo de ahorro de energía

–

Modo de ahorro de energía activo

00

No hay tensión del circuito intermedio.

  • Estado: no preparado
  • La etapa de salida está bloqueada.
  • La comunicación es posible.

Compruebe la red.

C0
parpadeando

El bus del módulo no está preparado.

–

Compruebe la conexión del bus del módulo.

C1
parpadeando

Estado de puesta en marcha

–

El estado de puesta en marcha está activado.

C2
parpadeando

STO activa

  • Estado: no preparado
  • La etapa de salida está bloqueada.
  • La comunicación es posible.
  • La función Safe Torque Off está activa.
  • El VO24_STO no suministra tensión en ausencia de tensión de red. Compruebe la tensión de red.

C3
parpadeando

La sincronización con el bus no es correcta. Procesamiento de datos de proceso no preparado.

  • Compruebe la conexión de bus.
  • Compruebe el ajuste de sincronización en la unidad y en el control.
  • Compruebe los ajustes de datos de proceso en la unidad y en el control.

C4
parpadeando

La evaluación de encoder no está preparada.

  • Los encoders están siendo inicializados.
  • La unidad permanece en este estado:
  • - no se ha seleccionado ningún encoder.
  • - el parámetro "Fuente velocidad real" o "Posición real" muestra un encoder no existente.

C5
parpadeando

La gestión del motor no está preparada.

–

–

C6
parpadeando

La alimentación interna de la unidad está incompleta.

–

–

C7
parpadeando

El módulo de potencia no está preparado.

–

–

C8
parpadeando

La unidad externa no está preparada.

–

–

C9
parpadeando

El nivel de flexibilización de datos no está preparado.

–

–

Cd
parpadeando

Descarga de parámetros en curso.

–

–

CA

El MOVILINK® DDI no está preparado.

–

Determinación de la causa mediante el software de ingeniería MOVISUITE® en estado o integración digital del motor.

bo

Inicio de la descarga del firmware

  • Estado: no preparado
  • La etapa de salida está bloqueada.

La unidad pasa por varios estados durante la actualización del firmware.

u

Esperando a la actualización

u.

Borrando el firmware

uLas partes exteriores del segmento se apagan y encienden en sentido horario.

Transmitiendo datos.

br

Finalización de la descarga del firmware y reinicio

d0
parpadeando

Inicialización básica

  • Estado: no preparado
  • La etapa de salida está bloqueada.
  • La comunicación es posible.

Esperar a que acabe la inicialización.

d1
parpadeando

Inicialización estado de entrega

01

Bloqueo de la etapa de salida

La etapa de salida está bloqueada.

El accionamiento no está controlado por la etapa de salida. Se aplica el freno o, en su defecto, el motor se detiene por inercia. FCB 01 se puede seleccionar desde distintas fuentes.

AC

Auto-Configuration

Los datos se transmiten al variador a través de la interfaz MOVILINK®-DDI.

El motor se pone en marcha a través de la interfaz MOVILINK® DDI.

AA

El convertidor espera a que el módulo de comunicación CFC11A le envíe la dirección.

  • Direccionamiento automático
  • Estado: no preparado
  • La etapa de salida está bloqueada.
  • La comunicación no es posible.

Si este mensaje permanece en pantalla de forma permanente, compruebe la conexión del cable plano entre la pasarela CFX.. y los módulos CFC11A conectados. Si es necesario, apague y vuelva a encender la red de pasarelas.

02

Parada por defecto

Encontrará más información en la descripción de los FCB.

Función de accionamiento (FCB) "Parada por defecto" activa cuando no se ha seleccionado otro FCB y el sistema está preparado.

04

Funcionamiento manual

Funcionamiento manual activo

05

Regulación de velocidad

Regulación de velocidad con generador de rampas interno

06

Regulación de velocidad interpolada

Regulación de velocidad con valores de consigna de forma cíclica vía bus. El generador de rampa está dispuesto externamente, p. ej., en un control de nivel superior.

07

Control de par

Control de par

08

Control de par interpolado

Control de par con valores de consigna de forma cíclica vía bus

09

Regulación de posición

Modo de posicionamiento con generador de rampa interno

10

Regulación de posicionamiento interpolada

Modo de posicionamiento con consignas de forma cíclica vía bus. El generador de rampa está dispuesto externamente, p. ej., en un control de nivel superior.

12

Búsqueda de referencia

El accionamiento ejecuta una búsqueda de referencia.

13

Parada en límites de aplicación

Deceleración en el límite de aplicación. El FCB 13 también se activa si no se ha seleccionado ningún otro FCB que el FCB 02 por defecto.

14

Parada de emergencia

Encontrará más información en la descripción de los FCB.

Deceleración en el límite de parada de emergencia

18

Identificación de la posición del rotor

Conmutación del encoder en motores síncronos

19

Mantenimiento de posición

Regulación de posición a posición actual

20

Jog

Modo manual activo

21

Prueba de frenos

Se prueba el freno aplicando un par en estado cerrado del freno.

25

Medición de parámetros del motor

Medición de parámetros del motor activa

26

Parada en los límites del usuario

Sirve para detenerse en los límites del usuario.