Affichages durant le fonctionnement de l'afficheur 7 segments
Affichage | Description | État | Remarque / Action |
|---|---|---|---|
b0 | Pendant le chargement du firmware (initialisation), l'appareil passe par différents états avant d'être prêt à fonctionner. |
|
|
b1 | |||
b2 | |||
b3 | |||
br | |||
• | Mode économie d'énergie | – | Mode économie d'énergie actif |
00 | Tension de circuit intermédiaire absente |
| Vérifier le réseau. |
C0 | Bus modules pas prêt | – | Vérifier la liaison du bus modules. |
C1 | État mise en service | – | L'état de mise en service est actif. |
C2 | STO active |
|
|
C3 | Synchronisation avec le bus pas OK. Traitement des données process pas prêt. |
| |
C4 | Le traitement codeur n'est pas prêt. |
| |
C5 | Gestion moteur pas prête | – | – |
C6 | Alimentation interne de l'appareil partielle | – | – |
C7 | Module de puissance pas prêt | – | – |
C8 | Appareil externe pas prêt | – | – |
C9 | Couche de flexibilisation des données pas prête | – | – |
Cd | Transfert des paramètres en cours | – | – |
CA | MOVILINK® DDI pas prêt. | – | Détermination de la cause via le logiciel d'ingénierie MOVISUITE® sous État ou Intégration moteur digitale. |
bo | Début du téléchargement du firmware |
| Pendant la mise à jour du firmware, l'appareil passe par différents états. |
u | En attente de mise à jour | ||
u. | Suppression du firmware | ||
uLes parties extérieures du segment sont activées et désactivées dans le sens horaire. | Les données sont transférées. | ||
br | Fin du téléchargement du firmware et réinitialisation | ||
d0 | Réinitialisation |
| Attendre que l'initialisation soit terminée. |
d1 | Initialisation état de livraison | ||
01 | Verrouillage étage de puissance | Étage de puissance verrouillé | L'entraînement n'est pas piloté par l'étage de puissance. Le frein retombe, le moteur termine sa course en roue libre s'il n'y a pas de frein. Le bloc fonction FCB 01 peut être sélectionné par différentes sources. |
AC | Autoconfiguration | Les données sont transmises au variateur de vitesse via l'interface MOVILINK® DDI. | Le moteur est mis en service via l'interface MOVILINK® DDI. |
AA | Le variateur de vitesse attend l'adressage du module de communication CFC11A. |
| Si cet affichage est présent en permanence, vérifier la liaison par câble plat entre la passerelle CFX.. et les modules CFC11A raccordés. Si nécessaire, mettre une nouvelle fois hors puis sous tension le réseau de passerelles. |
02 | Arrêt par défaut | D'autres informations figurent dans la description des blocs fonction FCB. | Le bloc fonction (FCB) "Arrêt par défaut" est activé lorsqu'aucun autre bloc fonction n'est sélectionné et que le système est "prêt". |
04 | Mode manuel | Mode manuel actif | |
05 | Régulation de vitesse | Régulation de vitesse avec générateur de rampe interne | |
06 | Régulation de vitesse interpolée | Régulation de vitesse cyclique par consignes via bus. Le générateur de rampe est externe, il se trouve p. ex. dans le système de pilotage amont. | |
07 | Régulation de couple | Régulation de couple | |
08 | Régulation de couple interpolée | Régulation de couple avec consignes cycliques par bus | |
09 | Positionnement | Mode de positionnement avec générateur de rampe interne | |
10 | Positionnement interpolé | Mode de positionnement cyclique par consignes via bus. Le générateur de rampe est externe, il se trouve p. ex. dans le système de pilotage amont. | |
12 | Prise de référence | L'entraînement exécute une prise de référence. | |
13 | Arrêt aux limites application | Décélération en limite application. Le bloc fonction FCB 13 est également activé lorsqu'aucun autre bloc fonction que le FCB 02 par défaut n'est sélectionné. | |
14 | Arrêt d'urgence | D'autres informations figurent dans la description des blocs fonction FCB. | Décélération en limite d'arrêt d'urgence |
18 | Identification position rotor | Commutation du codeur dans le cas de moteurs synchrones | |
19 | Maintien de position | Maintien sur position instantanée | |
20 | Jogg | Mode Jogg actif | |
21 | Test de freinage | Le frein est testé par application d'un couple lorsqu'il est retombé. | |
25 | Mesure paramètres moteur | Mesure des paramètres moteur activée | |
26 | Arrêt aux limites utilisateur | Permet un arrêt aux limites utilisateur. |