FCB 26 Parada en límites definidos por el usuario
El FCB 26 se utiliza para parar en los límites definidos por el usuario. Los límites definidos por el usuario están disponibles como consignas locales o pueden ajustarse a través del bus de campo para iniciar la rampa descendente.
Al contrario que los otros FCB de parada (FCB 13/FCB 14), el FCB 26 tiene una prioridad muy baja. Esto ofrece la posibilidad de seleccionar el FCB 26 por defecto (por ejemplo, el bit de la palabra de control que selecciona este FCB es siempre TRUE). Así, cuando todos los demás FCB se deseleccionan, el FCB 26 está siempre activo. Cuando se alcanza la parada, el freno permanece desbloqueado y el motor recibe corriente.