FCB 26在用户定义的极限处停止

FCB 26用于在用户定义的极限处停止。用户定义的极限既可以作为本地设定值,也可以通过现场总线设置,启动下降斜坡。

与其它停止FCB (FCB 13/FCB 14) 相比,FCB 26的优先级非常低。因此可以将FCB 26设置为默认选择(例如,选择了该FCB的控制字中的位始终是TRUE)。因此,在取消选择所有其它FCB时,FCB 26始终保持激活。如果达到停止状态,制动器保持打开状态,电机通电。