Freno chopper

Unidad

MCC91A-....-2E1-4..

Tamaño

0S

Modelo

0017

0025

0034

0042

Valor mínimo de la resistencia de frenado RRFmín

Ω

61

Potencia continua freno chopper

kW

0.68

1

1.35

1.67

Potencia de pico freno chopper

kW

150 % × potencia aparente de salida SN

Contactos de conexión X2

–

Conector enchufable