CLH21A屏蔽板扩展件

屏蔽板扩展件CLH21A(标准屏蔽板上的DIN导轨)用于将其他接线板或模块装配到变频器屏蔽板上。在屏蔽板扩展件CLH21A上,可以固定例如SEW-EURODRIVE制动整流块或跳线端子。可提供以下优势:

  • 无需额外的DIN导轨接线板或模块。
  • 无需额外的电控柜空间,因为变频器仍可以直接串联安装。
  • 通过优化接线板或模块的接线方式,可轻松进行连接。

该屏蔽板扩展件适用于规格为0S和0L的变频器(CLH21A的零件号:28265572)。

[1]

屏蔽板扩展件

[2]

紧固螺栓