技术数据
接口适配器USM21A | |
|---|---|
部件号 | 28231449 |
抗干扰性能 | 符合EN 61800-3标准 |
环境温度 | 0 – 40°C |
存放温度 | -25 ~ 70°C(按照EN 60721-3-3,等级3K3) |
防护等级 | IP20,符合EN 60529标准 |
接口 | RJ10插口(连接设备) USB插口,B型(计算机接口) |
质量 | 200 克 |
尺寸,单位:mm(长 × 宽 × 高) | 92.5 × 43 × 25 |
通过部件号28231449可订购以下部件:
- 接口适配器USM21A
- 用于连接USM21A和计算机的USB连接电缆
- 带2个RJ10插头的串行接口电缆
提示

为将变频器与USM21A连接起来,需要一个带RJ10插头和9针D型插头的额外串行接口电缆,部件号18123864。
该电缆必须单独订购。

为将变频器连接到接口适配器USM21A上,需要诊断模块CDM11A。
