Extensão da placa de blindagem CLH21A
A extensão da placa de blindagem CLH21A (calha na placa de blindagem padrão) é usada para montagem de blocos terminais ou módulos adicionais na placa de blindagem do conversor. Por exemplo, o retificador de freio da SEW-EURODRIVE ou um borne jumper pode ser conectado à extensão da placa de blindagem CLH21A. Ele oferece as seguintes vantagens:
- Não é necessária calha DIN adicional para blocos de bornes ou módulos.
- Não é necessário espaço adicional no painel elétrico, pois a conexão direta em série dos conversores ainda é possível.
- Fácil instalação de blocos de bornes ou módulos por meio da instalação ideal dos cabos.
A extensão da placa de blindagem é usada com os conversores de tamanho 0S e 0L (código CLH21A: 28265572).

[1] | Extensão da placa de blindagem |
[2] | Parafusos de fixação |