同步磁阻电机

调试同步磁阻电机时,必须输入电机的铭牌数据:

  • 电机额定转速
  • 电机额定频率
  • 电机额定电压
  • 电机额定电流
  • 电机额定功率
  • 功率因数cos φ
  • 可选:
    • 电机轴最大转速若无说明,将在调试时估算。
    • 电机轴最大扭矩若无说明,将在调试时估算。

对于同步磁阻电机,必须通过FCB 25进行参数测量。任何现有的制动器在参数测量期间都会被释放,以便对转子进行电气校准。必须确保转子可以任意转动。为此,必须将电机与减速机或系统断开。

在同步磁阻电机参数测量过程中,可能会出现再生运行状态。因此,参数测量时必须连接制动电阻。

对于带编码器的同步磁阻电机,完成上述调试后还必须设置编码器偏移量。这种换向通过“转子位置辨识”功能 (FCB 18) 来实现。在进行转子位置辨识时,转子将转动。必须确保转子可以任意转动。为此,必须将电机与减速机或系统断开。