Motores de relutância síncronos

Os dados da plaqueta de identificação do motor devem ser inseridos durante a colocação em operação dos motores de relutância síncronos:

  • Rotação nominal do motor
  • Frequência nominal do motor
  • Tensão nominal do motor
  • Corrente nominal do motor
  • Potência nominal do motor
  • Fator de potência cos φ
  • Opcional:
    • rotação máxima no eixo do motorEstimativa feita durante a colocação em operação, caso não seja especificada.
    • torque máximo no eixo do motorEstimativa feita durante a colocação em operação, caso não seja especificada.

Então, para motores de relutância síncronos, deve ser realizada uma medição de parâmetros com FCB 25. Durante a medição dos parâmetros, qualquer freio existente é liberado para alinhar eletricamente o rotor. Deve-se garantir que o rotor possa girar livremente. Para isso, o motor deve ser desconectado do redutor ou do sistema.

Durante a medição de parâmetros de motores de relutância síncronos, podem ocorrer estados operacionais no modo gerador. Portanto, deve ser conectada uma resistência de frenagem para a medição de parâmetros.

No caso de motores de relutância síncronos com encoder, o offset do encoder também deve ser ajustado após a colocação em operação mencionada acima. Esta comutação ocorre através da função "Identificar posição do rotor" (FCB 18). O rotor irá girar durante a identificação da posição do rotor. Deve-se garantir que o rotor possa girar livremente. Para isso, o motor deve ser desconectado do redutor ou do sistema.