Introdução

As descrições a seguir das subfunções de segurança são baseadas na descrição de acordo com a norma EN 61800-5-2. Mais informações sobre como a subfunção de segurança deve ser implementada e parametrizada no opcional de segurança podem ser encontradas no capítulo "Parametrização das subfunções de segurança".

A tabela a seguir mostra a disponibilidade das funções do componente de segurança descritas posteriormente, dependendo do opcional de segurança MOVISAFE® CS..A utilizado:

Opcional de segurança

Subfunção de segurança

Parada

Movimento

STO

SBC

SS1-t

SS1-r

SS2-t

SS2-r

SOS

SLS

SSM

SSR

SDI

SLI

SLA

apenas com encoder FS

CSO

Com controle adequado

CSB

CSL

CSS

Não compatível com encoder integrado EI7C FS

Não compatível com encoder integrado EI7C FS

Não compatível com encoder integrado EI7C FS

Não compatível com encoder integrado EI7C FS