Einleitung

Die folgenden Beschreibungen der Sicherheits-Teilfunktionen sind an die Beschreibung gemäß EN 61800-5-2 angelehnt. Weitere Informationen, wie in der Sicherheitsoption die Sicherheits-Teilfunktion umgesetzt und parametriert werden muss, finden Sie im Kapitel "Parametrierung der Sicherheits-Teilfunktionen".

Die folgende Tabelle zeigt die Verfügbarkeit der nachfolgend beschriebenen Sicherheits‑Teilfunktionen, abhängig von der jeweils eingesetzten Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A:

Sicherheitsoption

Sicherheits-Teilfunktion

Stillstand

Bewegung

STO

SBC

SS1-t

SS1-r

SS2-t

SS2-r

SOS

SLS

SSM

SSR

SDI

SLI

SLA

nur mit FS-Geber

CSO

Mit geeigneter Ansteuerung

CSB

CSL

CSS

Nicht mit Einbaugeber EI7C FS möglich

Nicht mit Einbaugeber EI7C FS möglich

Nicht mit Einbaugeber EI7C FS möglich

Nicht mit Einbaugeber EI7C FS möglich