Subfunções de segurança conforme EN 61800‑5‑2

Informações adicionais
  • Introdução
  • STO (Parada Segura Ativa) – Torque desligado de modo seguro
  • SBC (Safe Brake Control) – Sistema de controle do freio seguro
  • SS1-t (Safe Stop 1) – Parada segura 1 com gerenciamento de tempo
  • SS1-r (Safe Stop 1) – Parada segura 1 com monitoração da rampa de desaceleração
  • SS2-t (Safe Stop 2) – Parada segura 2 com gerenciamento de tempo
  • SS2-r (Safe Stop 2) – Parada segura 2 com monitoração da rampa de desaceleração
  • SOS (Safe Operating Stop) – Parada operacional segura
  • SLS (Safely Limited Speed) – Velocidade seguramente limitada
  • SSM (Safe Speed Monitoring) – Monitoração de velocidade segura
  • SDI (Safe Direction) – Direção de movimento segura
  • SSR (Safe Speed Range) – Faixa de velocidade segura
  • SLI (Safely Limited Increment) – Incremento limitado com segurança
  • SLA (Safely Limited Acceleration) – Aceleração seguramente limitada
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
  • Planejamento de projeto de funcionamento seguro
  • Tecnologia de segurança integrada
  • Subfunções de segurança conforme EN 61800‑5‑2