Funciones parciales de seguridad según EN 61800‑5‑2

Información adicional
  • Introducción
  • STO (Safe Torque Off) – Desconexión segura de par
  • SBC (Safe Brake Control) – Control de freno seguro
  • SS1-t (Safe Stop 1) – Parada segura 1 con temporizador
  • SS1-r (Safe Stop 1) – Parada segura 1 con vigilancia de la rampa de deceleración
  • SS2-t (Safe Stop 2) – Parada segura 2 con temporizador
  • SS2-r (Safe Stop 2) – Parada segura 2 con vigilancia de la rampa de deceleración
  • SOS (Safe Operating Stop) – Parada de funcionamiento segura
  • SLS (Safely Limited Speed) – Velocidad limitada segura
  • SSM (Safe Speed Monitoring) – Vigilancia segura de velocidad
  • SDI (Safe Direction) – Dirección de movimiento segura
  • SSR (Safe Speed Range) – Rango de velocidad seguro
  • SLI (Safely Limited Increment) – Incremento limitado seguro
  • SLA (Safely Limited Acceleration) – Aceleración limitada segura
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
  • Planificación de proyecto de seguridad funcional
  • Tecnología de seguridad integrada
  • Funciones parciales de seguridad según EN 61800‑5‑2