Saída

Unidade

MCX91A-....-503-4..

Tamanho

8

Tipo

3800

4700

5880

Tensão de saída VA

V

0 – VredeNa operação com conversor não é tecnicamente possível disponibilizar toda a tensão de entrada (com alimentação direta da rede) na saída. A tensão de saída é gerada a partir do circuito intermediário e, entre outros, depende do valor dessa tensão, do modo de controle e do ponto de operação. Na operação motorizada, a tensão de saída máxima se situa normalmente cerca de 8% abaixo da tensão de entrada.

Potência do motor ASM Pmot

kW

200

250

315

Corrente nominal de saída IN na menor frequência PWM possível

A

380

470

588

Capacidade de sobrecarga

150% IN com fPWM = 2.5 kHz

Corrente de saída contínua em f = 0 Hz

100% × IN em fPWM = 2.5 kHz

Potência de saída aparente SN

kVA

264

326

408

Tensão nominal do circuito intermediário UCI_nomA tensão máxima que ocorre é 980 VCC.

V

CC 560

Tensão máxima do circuito intermediário VCI_máx

V

CC 980

Frequência PWM fPWM

kHz

2.5, 4 (ajustável)

Frequência de saída máxima fmáx

Hz

599

consultar o capítulo Características dos modos de controle

Contatos da conexão X2

Pino M12, cada borne é executado duas vezes.