Chopper de frenagem
Unidade | MCX91A-....-503-4.. | |||
|---|---|---|---|---|
Tamanho | 8 | |||
Tipo | 3800 | 4700 | 5880 | |
Valor mínimo da resistência de frenagem RBW_mín | Ω | 0.9 | ||
Potência contínua do chopper de frenagem | kW | 263 | 326 | 407 |
Pico de potência do chopper de frenagem | – | 150% × potência contínua do chopper de frenagem × 0.9 | ||
Contatos da conexão X2 | – | Pino M12, cada borne é executado duas vezes. | ||