Ausgang
Einheit | MCX91A-....-503-4.. | |||
|---|---|---|---|---|
Baugröße | 8 | |||
Typ | 3800 | 4700 | 5880 | |
Ausgangsspannung UA | V | 0 – UNetzIm Umrichterbetrieb ist es technisch nicht möglich, die volle Netzspannung (bei direkter Netzeinspeisung) am Ausgang zur Verfügung zu stellen. Die Ausgangsspannung wird aus dem Gleichspannungs-Zwischenkreis erzeugt und hängt unter anderem von der Höhe dessen Spannung, dem Regelverfahren, dem Arbeitspunkt ab. Typischerweise liegt im motorischen Betrieb die maximale Ausgangsspannung ca. 8 % unter der Netzspannung. | ||
Motorleistung ASM PMot | kW | 200 | 250 | 315 |
Ausgangsnennstrom IN bei kleinstmöglicher PWM-Frequenz | A | 380 | 470 | 588 |
Überlastfähigkeit | – | 150 % IN bei fPWM = 2.5 kHz | ||
Ausgangsdauerstrom bei f = 0 Hz | – | 100 % × IN bei fPWM = 2.5 kHz | ||
Ausgangsscheinleistung SN | kVA | 264 | 326 | 408 |
Zwischenkreis-Nennspannung UZK_nennDie maximal auftretende Spannung beträgt DC 980 V. | V | DC 560 | ||
maximale Zwischenkreisspannung UZK_max | V | DC 980 | ||
PWM-Frequenz fPWM | kHz | 2.5, 4 (einstellbar) | ||
maximale Ausgangsfrequenz fmax | Hz | 599 siehe Kapitel Eigenschaften der Regelverfahren | ||
Anschlusskontakte X2 | – | Bolzen M12, jede Klemme ist doppelt ausgeführt | ||