Informação geral
Unidade | MCX91A-....-503-4.. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 4 | 5 | 6 | ||||||
Tipo | 0320 | 0460 | 0620 | 0750 | 0910 | 1130 | 1490 | 1770 | |
Potência nominal dissipada do módulo de potênciaPara calcular a perda de potência térmica, devem ser somados os valores para "Consumo de potência 24 V" e "Potência nominal dissipada do módulo de potência". | W | 282 | 438 | 600 | 760 | 974 | 1160 | 1332 | 1693 |
Consumo de potência 24 V | W | 30 | 15 | 20 | |||||
Supressão de interferência | – | Com supressão de interferência integrada | |||||||
Conexão PE | – | Pino M6 | Pino M8 | Pino M10 | |||||
Número permitido de ligação/desligamento da rede por minuto | 1/min | 1 | |||||||
Tempo mínimo da rede desligada para desligar | s | 10 | |||||||
Peso | kg | 6.2 | 12 | 24.5 | |||||
Dimensões | – | ver capítulos Preparar a parede posterior do painel elétrico e Desenhos dimensionais | |||||||