概述
单位 | MCX91A-....-503-4.. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格 | 4 | 5 | 6 | ||||||
型号 | 0320 | 0460 | 0620 | 0750 | 0910 | 1130 | 1490 | 1770 | |
功率部件额定损耗功率计算热功率损耗时,应将“24 V功率消耗”和“功率部件额定损耗功率”的值相加。 | W | 282 | 438 | 600 | 760 | 974 | 1160 | 1332 | 1693 |
功率消耗24 V | W | 30 | 15 | 20 | |||||
防干扰 | – | 集成安装了基础去干扰装置 | |||||||
PI连接 | – | M6销轴 | M8销轴 | M10销轴 | |||||
每分钟允许的电源开/关次数 | 1/min | 1 | |||||||
最短“断电”时间 | s | 10 | |||||||
质量 | kg | 6.2 | 12 | 24.5 | |||||
尺寸 | – | 参见章节电控柜后壁上的准备工作和尺寸图 | |||||||