Proteção térmica do motor

A proteção térmica do motor evita o superaquecimento e, consequentemente, a inutilização do motor. Para isso, a temperatura da bobinagem é registrada com sensores de temperatura. Os conversores podem avaliar os seguintes sensores de temperatura como padrão.

Observar que os sensores de temperatura KY/KTY, PK e PI não podem ser conectados em série por vários motores. Mais informações podem ser encontradas no capítulo Acionamento de grupo e acionamento multi motores.

Proteção do motor

Quantidade de sensores

Designação
da SEW-EURODRIVE

Termistor PTC

3

TF

Interruptor de temperatura bimetálico

3

TH

Sensor de temperatura semicondutor KTY84-130

1

KY/KTY

Sensor de temperatura de placas resinadas Pt1000,
montagem na bobinagem

1

PK

Sensor de temperatura de placas resinadas Pt1000,
montagem na carcaça do estator

1

PI

Série de motores

Quantidade de sensores

Proteção do motor

CM..

KTY84-130 (KY/KTY), Pt1000 (PK)

proteção totalProteção total, pois um modelo térmico protege a bobinagem além do valor medido.

Termistor PTC (TF)

proteção limitadaDepende do tamanho do motor.

DR..

Termistor PTC (TF)
Termostato bimetálico (TH)

proteção totalProteção total, pois há um sensor por fase do motor.

Sensor de temperatura semicondutor KTY84-130 (KY/KTY)

proteção limitadaCaso a temperatura medida pelo sensor de temperatura ultrapasse a temperatura limite da classe térmica definida do motor, o conversor emitirá uma mensagem de irregularidade. O modelo do motor não é avaliado. É possível que ocorra uma sobrecarga térmica das bobinagens, porque o sensor é instalado apenas em uma bobinagem.

Sensor de temperatura de platina Pt1000,
montagem na bobinagem (PK)

proteção limitadaCaso a temperatura medida pelo sensor de temperatura ultrapasse a temperatura limite da classe térmica definida do motor, o conversor emitirá uma mensagem de irregularidade. O modelo do motor não é avaliado. É possível que ocorra uma sobrecarga térmica das bobinagens, porque o sensor é instalado apenas em uma bobinagem.

Sensor de temperatura de platina Pt1000,
montagem na carcaça do estator (PI)

proteção totalProteção total, pois um modelo térmico protege a bobinagem além do valor medido.

Motores não SEW

Termistor PTC,
interruptor de temperatura bimetálico

proteção totalProteção total, pois há um sensor por fase do motor.

KTY84-130, Pt1000

proteção limitadaCaso a temperatura medida pelo sensor de temperatura ultrapasse a temperatura limite da classe térmica definida do motor, o conversor emitirá uma mensagem de irregularidade. O modelo do motor não é avaliado. É possível que ocorra uma sobrecarga térmica das bobinagens, porque o sensor é instalado apenas em uma bobinagem.

Mais informações sobre proteção térmica do motor podem ser encontradas nas documentações dos motores.