ELSM®
SEW‑EURODRIVE recomienda los siguientes ajustes y comportamiento de control para el uso en aplicaciones de elevación con el modo de regulación ELSM®:
Ajustes de parámetros:
- En el caso de elevadores, utilice la función de parada por consigna (FCB 05 - Regulación de velocidad). Funciones > Funciones de accionamiento > FCB 05 Regulación de velocidad > Función de parada por consigna > Activación = "1" (Sí).
- Ajuste el parámetro Funciones > Funciones de accionamiento > FCB 05 Regulación de velocidad > Función de parada por consigna > Consigna de parada de modo que la velocidad del motor resultante sea > a la velocidad de transición (2 % de la velocidad nominal del motor puesto en marcha).
- De forma alternativa, ajuste el parámetro Funciones > Funciones de accionamiento > FCB 05 Regulación de velocidad > Velocidad mínima de modo que la velocidad del motor resultante sea > a la velocidad de transición del motor (2 % de la velocidad nominal del motor puesto en marcha).
- Ajuste el parámetro Conjunto de accionamiento > Conjunto de accionamiento CAx > Regulador > Modo de regulación > Reconexión en marcha = "1" (On).
- Ajuste el parámetro Funciones > Funciones de vigilancia > Valores límite > Límites de aplicación > Par ≥ al 150 % del par nominal del motor.
Comportamiento de control:
- Configure el control de forma que la inversión del sentido de giro sólo sea posible en parada (con el freno aplicado).
- Si se desea cambiar el sentido de giro sin paradas, utilice un accionamiento con encoder.
- Controle el accionamiento con una velocidad de consigna que corresponda a una velocidad > a la velocidad de transición (2 % de la velocidad nominal del motor puesto en marcha).