ELSM®
A SEW-EURODRIVE recomenda os seguintes ajustes e modos de controle para a utilização em sistemas de elevação com o modo de controle ELSM®:
Configurações de parâmetros:
- Em elevações usar a função Valor nominal de parada (FCB 05 - controle de rotação). Funções > Funções de acionamento > FCB 05 Controle de rotação > Função valor nominal de parada > Ativação = "1" (Sim).
- Definir o parâmetro Funções > Funções de acionamento > FCB 05 Controle de rotação > Função valor nominal de parada > Valor nominal de parada para que a rotação do motor resultante seja > rotação de transição (2% da rotação nominal do motor em operação).
- Alternativamente, definir o parâmetro Funções > Funções de acionamento > FCB 05 Controle de rotação > Velocidade mínima para que a velocidade do motor resultante seja > rotação de transição do motor (2% da rotação nominal do motor em operação).
- Definir o parâmetro Conjunto de acionamento > Conjunto de acionamento ASx > Controlador > Modo de controle > Partida em movimento = "1" (ligado).
- Definir o parâmetro Funções > Funções de monitoramento > Limites > Limites de aplicação > Torque ≥150% do torque nominal do motor.
Modo de controle:
- Projetar o controle de forma que o sentido de rotação possa ser invertido apenas quando o motor estiver no período de repouso (com o freio fechado).
- Se quiser alterar o sentido de rotação sem período de repouso, utilizar um acionamento com encoder.
- Controlar o acionamento com uma velocidade nominal que corresponda a uma rotação > rotação de transição (2% da rotação nominal do motor em operação).