Entrada

Unidad

MCX91A-....-503-4..

Tamaño

8

Tipo

3800

4700

5880

Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured

V

3 × 380 – 500 V CA

Corriente nominal CA Ired

A

342

423

529

Frecuencia de red fred

Hz

50 – 60 ± 5 %

Rectificador controlado

Contactos de conexión X1

Perno M12, cada borna es doble