Ajustes de FSoE Main Device SCU-1/EC en la herramienta de configuración SafePLC2

Las unidades con las opciones de seguridad MOVISAFE® CS..A están implementadas y disponibles a partir de la versión SafePLC2 1.7.1.8081.

Proceda del siguiente modo:

  1. Inicie la herramienta de configuración SafePLC2.
  2. Integre un FSoE Main Device correspondiente en el proyecto.
  3. Las unidades están disponibles en la biblioteca en [Slave Device] (Esclavo) > [Axis] (Eje). Agregue una unidad al proyecto según el esquema de conexiones.
  4. Seleccione el perfil adecuado para la opción de seguridad utilizada.
  5. Realice los ajustes necesarios para ello.
    • Campo de selección "Slave Address" (Dirección del esclavo)
    • Seleccione aquí la dirección FSoE establecida en MOVISUITE® en la herramienta de parametrización "Assist CS..".
    • Campo de selección "Watchdog" (Tiempo de Watchdog)
    • La transmisión se vigila mediante temporizadores (Watchdog), que se comprueban en cada participante FSoE en la red. Así se puede detectar de forma segura una interrupción de la transmisión. Por defecto: 200 ms, recomendado: 250 ms.
    • Campo de selección "Connection ID" (ID de conexión)
    • Este valor se debe ajustar a "1".
    • Lista desplegable "RT Ethernet Bus" (RT Ethernet Bus)
    • El EtherCAT® síncrono se conecta a la SCU a "ECAT in" y "ECAT out". Seleccione el ajuste "ECAT".
    • Campo de selección "Application Parameter Length" (Longitud de parámetro de aplicación)
    • Este valor se debe ajustar a "4".
    • Campo de selección "Parameter CRC" (Parámetro CRC)
    • Este valor se toma de MOVISUITE® después de que se haya realizado correctamente la parametrización de la opción de seguridad CS..A mediante la herramienta de parametrización "Assist CS..".
  6. Abra el diagrama de bloques funcionales.
  7. Después de crear el perfil adecuado, acepte este perfil con la flecha verde correspondiente en el diagrama de bloques funcionales de la herramienta de configuración SafePLC2.
  8. En el diagrama de bloques funcionales de la herramienta de configuración SafePLC2 tiene ahora acceso a todas las funciones parciales de seguridad de la opción de seguridad disponibles.
  9. Cargue la configuración en el módulo FSoE Main Device SCU.