Designación de modelo
La designación del modelo MOVISAFE® CS..A incluye los siguientes datos:
CS..A | Opción de seguridad MOVISAFE® CS..A | |
CS | Serie: | |
C | Opción Módulo de automatización MOVI-C® | |
S | Safety | |
x | Función: | |
A | Advanced: Funciones de movimiento/posición con un sistema de encoder seguro | |
B | Basic: Funciones de parada sin encoder | |
L | Light: Funciones de movimiento con el encoder EI7C FS | |
S | Standar: Funciones de movimiento con un encoder de seguridad | |
x | Variante de hardware: | |
1 | MOVITRAC® advanced | |
2 | MOVIPRO® technology sin 2.° encoder, MOVIDRIVE® modular/system/technology sin 2.° encoder | |
3 | MOVIPRO® technology con 2.° encoder, MOVIDRIVE® modular/system/technology con 2.° encoder | |
5 | Tapa de la electrónica de la unidad básica (MOVI‑C® electrónica descentralizada) | |
6 | MOVIDYN® | |
7 | MOVIONE® | |
1, 2 | Variante | |
A | Versión tecnológica | |