MOVI-C® CONTROLLER

MOVI-C® CONTROLLER

MOVI-C® CONTROLLER UHX15A

Propiedades:

  • Número recomendado de ejes: 2 interpolados, 1 adicional no interpoladoNúmero de ejes sujeto al tamaño del programa de usuario en MOVIRUN® flexible y sin indicación de la duración del ciclo mínimo (sin limitación rígida).
  • Máximo de 3 ejes conectables
  • Bus de sistema EtherCAT® /SBusPLUS (número máximo de unidades: 128)
  • Conexión de dispositivo mediante EtherNet/IPTM, Modbus TCP, PROFINET IO
  • Safe PD-Routing – PROFIsafe: máximo 3 ejes
  • Interfaz Ethernet para ingeniería y TCP/IP y UDP a través de IEC 61131-3
  • Memoria: Tarjeta SD con 512 MB para un cambio rápido
  • Visualización web a través de IEC
  • Gran selección de módulos de software MOVIKIT® para Motion Control

Encontrará más información en los siguientes documentos:

  • Manual "MOVI-C® CONTROLLER UHX15A"
  • Manual "MOVI-C® – Automatización con MOVI-C® CONTROLLER"

MOVI-C® CONTROLLER UHX25A

Propiedades:

  • Número recomendado de ejes: 2 interpolados, 8 adicional no interpoladoNúmero de ejes sujeto al tamaño del programa de usuario en MOVIRUN® flexible y sin indicación de la duración del ciclo mínimo (sin limitación rígida).
  • Bus de sistema EtherCAT® /SBusPLUS (número máximo de unidades: 128)
  • Conexión de dispositivo mediante EtherNet/IPTM, Modbus TCP, PROFINET IO
  • Safe PD-Routing – PROFIsafe: máximo 8 ejes
  • Interfaz Ethernet para ingeniería y TCP/IP y UDP a través de IEC 61131-3
  • Memoria: Tarjeta SD con 512 MB para un cambio rápido
  • Visualización web a través de IEC
  • Gran selección de módulos de software MOVIKIT® para Motion Control

Encontrará más información en los siguientes documentos:

  • Manual "MOVI‑C® CONTROLLER standard UHX25A"
  • Manual "MOVI-C® – Automatización con MOVI-C® CONTROLLER"

MOVI-C® CONTROLLER UHX45A

Propiedades:

  • Número recomendado de ejes: 8 interpolados, 8 adicional no interpoladoNúmero de ejes sujeto al tamaño del programa de usuario en MOVIRUN® flexible y sin indicación de la duración del ciclo mínimo (sin limitación rígida).
  • Bus de sistema EtherCAT® /SBusPLUS (número máximo de unidades: 128)
  • Conexión de dispositivo mediante EtherNet/IPTM, Modbus TCP, PROFINET IO
  • Safe PD-Routing – PROFIsafe: máximo 8 ejes
  • Interfaz Ethernet para ingeniería y TCP/IP y UDP a través de IEC 61131-3
  • Memoria: Tarjeta SD con 512 MB para un cambio rápido
  • Visualización web a través de IEC
  • Gran selección de módulos de software MOVIKIT® para Motion Control

Encontrará más información en los siguientes documentos:

  • Manual "MOVI-C® CONTROLLER advanced UHX45A"
  • Manual "MOVI-C® – Automatización con MOVI-C® CONTROLLER"

MOVI-C® CONTROLLER UHX65A

Propiedades:

  • Número recomendado de ejes: 16 interpolados, 16 adicional no interpoladoNúmero de ejes sujeto al tamaño del programa de usuario en MOVIRUN® flexible y sin indicación de la duración del ciclo mínimo (sin limitación rígida).
  • 2.º sistema operativo Windows 10 IoT asociado mediante tecnología Hypervisor (para la variante de 4 núcleos) con la correspondiente interfaz Ethernet (opcional)
  • Interfaz Ethernet para ingeniería o TCP/IP y UDP a través de IEC 61131-3
  • Bus de sistema EtherCAT® /SBusPLUS (número máximo de unidades: 256)
  • Conexión de dispositivo mediante EtherNet/IPTM, Modbus TCP, PROFINET IO (opcional)
  • Conexión como escáner EtherNet/IPTM o PROFINET IO-Controller (opcional)
  • Safe PD-Routing – PROFIsafe: máximo 24 ejes
  • Memoria: Tarjeta de memoria CFast con 2 GB para un cambio rápido
  • Visualización a través de Windows o visualización web a través de IEC
  • Gran selección de módulos de software MOVIKIT® para Motion Control

Encontrará más información en los siguientes documentos:

  • Manual "MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A"
  • Manual "MOVI-C® – Automatización con MOVI-C® CONTROLLER"

MOVI-C® CONTROLLER UHX86A

Propiedades:

  • Número recomendado de ejes: más de 32 interpolados, más de 32 adicionales no interpoladosNúmero de ejes sujeto al tamaño del programa de usuario en MOVIRUN® flexible y sin indicación de la duración del ciclo mínimo (sin limitación rígida).
  • Segundo sistema operativo conectado mediante tecnología de hipervisor con 2 interfaces Ethernet correspondientes (opcional)
  • Interfaz Ethernet para ingeniería o TCP/IP y UDP a través de IEC 61131-3
  • Bus de sistema EtherCAT® /SBusPLUS (número máximo de unidades: 256)
  • Conexión de dispositivo mediante EtherNet/IPTM, Modbus TCP, PROFINET IO (opcional)
  • Conexión como escáner EtherNet/IPTM o PROFINET IO-Controller (opcional)
  • Safe PD-Routing – PROFIsafe: máximo 24 ejes
  • Memoria: Tarjeta de memoria CFast con 2 GB para un cambio rápido
  • Memoria de Windows 10 IoT: Tarjeta SSD con 128/256/480 GB (opcional)
  • Visualización a través de Windows o visualización web a través de IEC
  • Gran selección de módulos de software MOVIKIT® para control motriz
  • Controlador S05A Safety over EtherCAT® (opcional)

Encontrará más información en los siguientes documentos:

  • Manual "MOVI-C® CONTROLLER UHX86A"
  • Manual "MOVI-C® – Automatización con MOVI-C® CONTROLLER"