MOVI-C® CONTROLLER

MOVI-C® CONTROLLER

MOVI-C® CONTROLLER UHX15A

Características:

  • Número recomendado de eixos: 2 interpolados, 1 não interpolado adicionalNúmero de eixos sujeito ao tamanho do programa do usuário no MOVIRUN® flexible e sem especificação da duração mínima do ciclo (não rigidamente limitado).
  • Podem ser conectados no máximo 3 eixos
  • System bus EtherCAT® /SBusPLUS (número máximo de participantes: 128)
  • Conexão de unidade através de EtherNet/IPTM, Modbus TCP, PROFINET IO
  • Roteamento PD seguro – PROFIsafe: máximo de 3 eixos
  • Interface Ethernet para engenharia, TCP/IP e UDP pela IEC 61131-3
  • Memória: cartão SD de 512 MB para troca rápida
  • Visualização da web via IEC
  • Grande variedade de módulos de software MOVIKIT® para Motion Control

Mais informações encontram-se nos seguintes documentos:

  • Manual "MOVI-C® CONTROLLER UHX15A"
  • Manual "MOVI-C® – Automação com MOVI-C® CONTROLLER"

MOVI-C® CONTROLLER UHX25A

Características:

  • Número recomendado de eixos: 2 interpolados, 8 não interpolado adicionalNúmero de eixos sujeito ao tamanho do programa do usuário no MOVIRUN® flexible e sem especificação da duração mínima do ciclo (não rigidamente limitado).
  • System bus EtherCAT® /SBusPLUS (número máximo de participantes: 128)
  • Conexão de unidade através de EtherNet/IPTM, Modbus TCP, PROFINET IO
  • Roteamento PD seguro – PROFIsafe: máximo de 8 eixos
  • Interface Ethernet para engenharia, TCP/IP e UDP pela IEC 61131-3
  • Memória: cartão SD de 512 MB para troca rápida
  • Visualização da web via IEC
  • Grande seleção de módulos de software MOVIKIT® para Motion Control

Mais informações encontram-se nos seguintes documentos:

  • Manual "MOVI-C® CONTROLLER standard UHX25A"
  • Manual "MOVI-C® – Automação com MOVI-C® CONTROLLER"

MOVI-C® CONTROLLER UHX45A

Características:

  • Número recomendado de eixos: 8 interpolados, 8 não interpolado adicionalNúmero de eixos sujeito ao tamanho do programa do usuário no MOVIRUN® flexible e sem especificação da duração mínima do ciclo (não rigidamente limitado).
  • System bus EtherCAT®/SBusPLUS (número máximo de participantes: 128)
  • Conexão de unidade através de EtherNet/IPTM, Modbus TCP, PROFINET IO
  • Roteamento PD seguro – PROFIsafe: máximo de 8 eixos
  • Interface Ethernet para engenharia, TCP/IP e UDP pela IEC 61131-3
  • Memória: cartão SD de 512 MB para troca rápida
  • Visualização da web via IEC
  • Grande variedade de módulos de software MOVIKIT® para Motion Control

Mais informações encontram-se nos seguintes documentos:

  • Manual "MOVI-C® CONTROLLER advanced UHX45A"
  • Manual "MOVI-C® – Automação com MOVI-C® CONTROLLER"

MOVI-C® CONTROLLER UHX65A

Características:

  • Número recomendado de eixos: 16 interpolados, 16 não interpolado adicionalNúmero de eixos sujeito ao tamanho do programa do usuário no MOVIRUN® flexible e sem especificação da duração mínima do ciclo (não rigidamente limitado).
  • 2º sistema operacional Windows 10 IoT conectado via tecnologia de hipervisor (para a versão de 4 núcleos) com interface Ethernet correspondente (opcional)
  • Interface Ethernet para engenharia ou TCP/IP e UDP pela IEC 61131-3
  • System bus EtherCAT®/SBusPLUS (número máximo de participantes: 256)
  • Conexão de unidade através de EtherNet/IPTM, Modbus TCP, PROFINET IO (opcional)
  • Conexão como scanner EtherNet/IPTM ou controlador PROFINET IO (opcional)
  • Roteamento PD seguro – PROFIsafe: máximo de 24 eixos
  • Memória: cartão de memória CFast de 2 GB para troca rápida
  • Visualização via Windows ou visualização web via IEC
  • Grande seleção de módulos de software MOVIKIT® para Motion Control

Mais informações encontram-se nos seguintes documentos:

  • Manual "MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A"
  • Manual "MOVI-C® – Automação com MOVI-C® CONTROLLER"

MOVI-C® CONTROLLER UHX86A

Características:

  • Número recomendado de eixos: mais de 32 interpolados, mais de 32 adicionais não interpoladosNúmero de eixos sujeito ao tamanho do programa do usuário no MOVIRUN® flexible e sem especificação da duração mínima do ciclo (não rigidamente limitado).
  • Segundo sistema operacional conectado por tecnologia hipervisor com 2 interfaces Ethernet correspondentes (opcional)
  • Interface Ethernet para engenharia ou TCP/IP e UDP pela IEC 61131-3
  • System bus EtherCAT®/SBusPLUS (número máximo de participantes: 256)
  • Conexão de unidade através de EtherNet/IPTM, Modbus TCP, PROFINET IO (opcional)
  • Conexão como scanner EtherNet/IPTM ou controlador PROFINET IO (opcional)
  • Roteamento PD seguro – PROFIsafe: máximo de 24 eixos
  • Memória: Cartão de memória CFast de 2 GB para troca rápida
  • Memória Windows 10 IoT: Cartão SSD de 128/256/480 GB (opcional)
  • Visualização via Windows ou visualização web via IEC
  • Grande seleção de módulos de software MOVIKIT® para Motion Control
  • Controlador Safety over EtherCAT® S05A integrado (opcional)

Mais informações encontram-se nos seguintes documentos:

  • Manual "MOVI-C® CONTROLLER UHX86A"
  • Manual "MOVI-C® – Automação com MOVI-C® CONTROLLER"