Variadores con CSB/CSL/CSS

Borna de conexión

Contacto

Función

X60:1

F-DI00

Entrada binaria segura F-DI00

X60:2

F-DI01

Entrada binaria segura F-DI01

X60:3

GND

Potencial de referencia para entradas y salidas binarias seguras

X60:4

GND

Potencial de referencia para entradas y salidas binarias seguras

X60:5

F-DI02

Entrada binaria segura F-DI02

X60:6

F-DI03

Entrada binaria segura F-DI03

X60:7

GND

Potencial de referencia para entradas y salidas binarias seguras

X60:8

GND

Potencial de referencia para entradas y salidas binarias seguras

X60:9

F-SS0

Tensión de alimentación de 24 V CC del sensor para entradas binarias seguras F-DI00 y F-DI02

X60:10

F-SS1

Tensión de alimentación de 24 V CC del sensor para entradas binarias seguras F-DI01 y F-DI03

X60:11

F-DO00_M

Salida binaria segura F-DO00_M (no en CSB)

X60:12

F-DO00_P

Salida binaria segura F-DO00_P (no en CSB)