Variadores con CSO
Borna de conexión | Contacto | Función | |
|---|---|---|---|
| X6:1 | F_STO_P | F_STO_P: Entrada +24 V CC |
X6:2 | F_STO_M | F_STO_M: Entrada 0 V CC | |
X6:3 | F_STO_P | F_STO_P: Entrada +24 V CC | |
X6:4 | F_STO_M | F_STO_M: Entrada 0 V CC | |
X6:5 | VO24_STOLa salida de tensión auxiliar VO24_STO sólo suministra tensión si el variador se encuentra bajo tensión de red. | F_STO_P: Alimentación 24 V CC | |
X6:6 | GND | Potencial de referencia | |
