Leyenda de abreviaturas
En la siguiente tabla encontrará las abreviaturas y siglas utilizadas en la documentación con su unidad y su significado.
Abreviatura | Unidad | Significado |
|---|---|---|
ASM | – | Motor asíncrono |
BG.. | – | Tamaño del variador |
C | μF | Capacitancia |
fmáx | Hz | Frecuencia de salida máxima |
fmáx | Hz | Frecuencia de entrada máxima (entrada de encoder) |
fred | Hz | Frecuencia de red |
fPWM | kHz | Frecuencia de la modulación por ancho de impulsos |
h | m | Altitud de la instalación |
HF | – | Alta frecuencia |
IF | A | Corriente de disparo (resistencia de frenado) |
Imáx | A | Corriente máxima del circuito intermedio (dato en la placa de características) |
Imáx | A | Corriente de salida máxima (interfaz de encoder) |
Ipeak | A | Corriente de pico de salida (interfaz de encoder) |
IA_máx | A | Corriente máxima de salida |
IApl | A | Corriente total de la aplicación |
Icont | A | Corriente continua de salida |
IN | A | Corriente nominal de salida/corriente nominal (filtro, reactancia) |
IRed | A | Corriente nominal de red |
ICI_nom | A | Corriente nominal de circuito intermedio |
LN | mH | Inductancia |
LSPM | – | Line Start Permanent Magnet |
sobre el nivel del mar | m | Nivel cero de altitud, sistema de referencia para altitudes sobre el nivel del mar |
Pef | kW | Potencia efectiva (resistencia de frenado) |
Pmáx | kW | Potencia máxima (resistencia de frenado) |
Pmot | kW | Potencia del motor asíncrono |
PMSM | – | Motor síncrono de campo permanente |
PN | kW | Potencia nominal del motor (potencia nominal) |
PV | W | Pérdida de potencia |
PWM | – | Modulación por ancho de impulsos |
RBW | Ω | Valor de la resistencia de frenado |
RRF_mín | Ω | Valor mínimo de la resistencia de frenado |
Ri | Ω | Resistencia de entrada |
RSM | – | Motor de reluctancia síncrono |
SN | kVA | Potencia aparente de salida |
SM | – | Motor síncrono |
UA | V | Tensión de salida del variador |
UBR | V | Tensión de alimentación del freno |
UFall | V | Caída de tensión |
UN | V | Tensión nominal de red (filtro, reactancia) |
URed | V | Tensión de alimentación |
UCI_nom | V | Tensión nominal del circuito intermedio |
UCI | V | Tensión de circuito intermedio |
Uout | V | 24 V CC para la alimentación de STO_P1 y STO_P2 |
US | V | Tensión de alimentación del encoder |
US12VG | V | Tensión de alimentación de 12 V CC del encoder |
US24VG | V | Tensión de alimentación de 24 V CC del encoder |
VI24 | V | Tensión de alimentación para electrónica y freno |
ϑU | °C | Temperatura ambiente |
+ES | – | ... con bloqueo de la etapa de salida |