Legenda de abreviaturas

A tabela a seguir mostra as abreviaturas e legendas usadas na documentação com sua unidade e significado.

Abreviatura

Unidade

Significado

ASM

Motor assíncrono

BG..

Tamanho do conversor

C

μF

Capacitância

fmáx

Hz

Frequência máxima de saída

fmáx

Hz

Frequência máxima de entrada (entrada do encoder)

frede

Hz

Frequência de rede

fPWM

kHz

Frequência da modulação da largura do pulso

h

m

Altitude de instalação

HF

Alta frequência

IF

A

Corrente de disparo (resistência de frenagem)

Imáx

A

Corrente máx. do circuito intermediário (dados na plaqueta de identificação)

Imáx

A

Corrente máxima de saída (interface do encoder)

Ipico

A

Pico de corrente de saída (interface do encoder)

IA_máx

A

Corrente máxima de saída

IApl

A

Corrente total da aplicação

IContínua

A

Corrente de saída constante

IN

A

Corrente nominal de saída/corrente nominal (filtro, bobina)

Irede

A

Corrente nominal de rede

ICI_nom

A

Corrente nominal de circuito intermediário

LN

mH

Indutância

LSPM

Line Start Permanent Magnet

NHN

m

Altitude padrão zero, referência para alturas acima do nível do mar

Peff

kW

Potência efetiva (resistência de frenagem)

Pmáx

kW

Potência máxima (resistência de frenagem)

Pmot

kW

Potência do motor assíncrono

PMSM

Motor síncrono de ímã permanente

PN

kW

Potência nominal do motor (potência nominal)

PV

W

Perda de potência

PWM

Modulação da largura do pulso

RBW

Ω

Valor da resistência de frenagem

RBW_mín

Ω

Valor mínimo da resistência de frenagem

Ri

Ω

Resistência de entrada

RSM

Motor de relutância síncrono

SN

kVA

Potência de saída aparente

SM

Motor síncrono

UA

V

Tensão de saída do conversor

UBR

V

Tensão de alimentação do freio

Uqueda

V

Queda de tensão

UN

V

Tensão nominal da rede (filtro, bobina)

Vrede

V

Tensão de alimentação

UCI_nom

V

Tensão nominal do circuito intermediário

VCI

V

Tensão do circuito intermediário

Uout

V

24 VCC para alimentação de STO_P1 e STO_P2

US

V

Tensão de alimentação dos encoders

US12VG

V

Tensão de alimentação 12 VCC dos encoders

US24VG

V

Tensão de alimentação 24 VCC dos encoders

VI24

V

Fonte de alimentação para sistema eletrônico e freio

ϑU

°C

Temperatura ambiente

+ES

... com bloqueio do estágio de saída