Elektrische Eigenschaften

  • Leiterwiderstand für 1.5 mm2 (20 °C):

max. 13 Ω/km

  • Leiterwiderstand für 0.75 mm2 (20 °C):

max. 26 Ω/km

  • Betriebsspannung für Ader 1.5 mm2:

max. 600 V gemäß

  • Betriebsspannung für Ader 0.75 mm2:

max. 600 V gemäß

  • Isolationswiderstand bei 20 °C:

min. 20 MΩ x km