Mechanischer Aufbau

[1] | Summenschirm |
[2] | Schirm |
Kabeltyp | A |
| 8179530 |
| 7 x 1.5 mm2 |
| 2 x 0.75 mm2 |
| TPE-E (Polyester) |
| E-CU-Litze blank, feinstdrähtig aus Einzeldraht 0.1 mm |
| aus E-Cu-Draht, verzinnt |
| max. 15.9 mm |
| Schwarz |
| TPE-U (Polyurethan) |

[1] | Summenschirm |
[2] | Schirm |
Kabeltyp | A |
| 8179530 |
| 7 x 1.5 mm2 |
| 2 x 0.75 mm2 |
| TPE-E (Polyester) |
| E-CU-Litze blank, feinstdrähtig aus Einzeldraht 0.1 mm |
| aus E-Cu-Draht, verzinnt |
| max. 15.9 mm |
| Schwarz |
| TPE-U (Polyurethan) |