Bremsmomentzuordnung

Motor
Typ

Bremse Typ

Bremsmomentstufung [Nm]

DR.71

BE03

0.9

1.3

1.7

2.1

2.7

3.4

 

BE05

1.8

2.5

3.5

5.0

BE1

5.0

7.0

10

DR.80

BE05

1.8

2.5

3.5

5.0

BE1

5.0

7.0

10

BE2

7.0

10

14

20

DR.90

BE1

5.0

7.0

10

BE2

7.0

10

14

20

BE5

20

28

40

55

DR.100

BE2

7.0

10

14

20

BE5

20

28

40

55

DR.112

BE5

28

40

55

BE11

40

55

80

110

DR.132

BE5

28

40

55

BE11

40

55

80

110

Vorzugs-Bremsenspannung

MOVIMOT®-Typ

Vorzugs-Bremsenspannung

MOVIMOT® MM..D-503, Baugröße 1

(MM03.. bis MM15..)

230 V

MOVIMOT® MM..D-503, Baugröße 2

(MM22.. bis MM40..)

120 V

MOVIMOT® MM..D-233 In Verbindung mit MOVIMOT® MM..D-233 sind nur Bremsen mit einer Nennspannung von 120 V zulässig., Baugröße 1 und 2

(MM03.. bis MM40..)