Zuordnung interne Bremswiderstände

MOVIMOT®-Typ

Bremswiderstand

Sachnummer

MM03D-503-00 – MM15D-503-00

MM03D-233-00 – MM07D-233-00

BW1

082289732 Schrauben M4 x 8 sind im Lieferumfang enthalten.

MM22D-503-00 – MM40D-503-00

MM11D-233-00 – MM22D-233-00

BW2

082313622 Schrauben M4 x 8 sind im Lieferumfang enthalten.