BW150.. BW068..

BW150-006-T | BW68-006-T | BW68-012-T | |
|---|---|---|---|
Sachnummer | 17969565 | 17970008 | 17970016 |
Funktion | Abführen der generatorischen Energie | ||
Schutzart | IP66 | ||
Widerstand | 150 Ω | 68 Ω | 68 Ω |
Leistung gemäß UL bei S1, 100 % ED | 600 W | 600 W | 1200 W |
Leistung gemäß CE bei S1, 100 % ED | 900 W | 900 W | 1800 W |
Abmessungen B x H x T | 285 x 75 x 174 mm | 285 x 75 x 174 mm | 635 x 75 x 174 mm |
Maximal zulässige Leitungslänge | 15 m | ||
HINWEIS