BW100.. BW200..

BW100-003/ K-1.5 | BW100-005/ K-1.5 | BW200-003/ K-1.5 | BW200-005/ K-1.5 | |
|---|---|---|---|---|
Sachnummer | 08282935 | 08282862 | 08282919 | 08282838 |
Funktion | Abführen der generatorischen Energie | |||
Schutzart | IP65 | |||
Widerstand | 100 Ω | 100 Ω | 200 Ω | 200 Ω |
Leistung bei S1, 100 % ED | 100 W | 200 W | 100 W | 200 W |
Abmessungen B x H x T | 146 x 15 x 80 mm | 252 x 15 x 80 mm | 146 x 15 x 80 mm | 252 x 15 x 80 mm |
Leitungslänge | 1.5 m | |||