Anschluss Hybridkabel
Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Hybridkabel mit den Sachnummern 01867423 und 08179484 und die zugehörigen Motorklemmen des Motors DR..:
Motorklemme Motor DR.. | Aderfarbe/Bezeichnung Hybridkabel |
|---|---|
U1 | Schwarz/U1 |
V1 | Schwarz/V1 |
W1 | Schwarz/W1 |
4a | Rot/13 |
3a | Weiß/14 |
5a | Blau/15 |
1b | Schwarz/1 |
2b | Schwarz/2 |
PE-Anschluss | Grün/Gelb + Schirmende (Innenschirm) |
Das folgende Bild zeigt den Anschluss des Hybridkabels an den Klemmenkasten des Motors DR..:

HINWEIS

Bei Bremsmotoren dürfen Sie keinen Bremsgleichrichter installieren.
Bei Bremsmotoren steuert der MOVIMOT®-Umrichter die Bremse direkt an.
ACHTUNG
Beschädigung des Antriebs durch Erdschluss
Sachschaden
- Vermeiden Sie bei der Installation leitfähige Verbindungen zwischen dem Motorausgang und dem Erdpotenzial.
- Vermeiden Sie bei der Installation leitfähige Verbindungen zwischen dem Bremsenausgang und dem Erdpotenzial.